Menu Vyhledávání

Rozpěrky upevňované spínacími nýty

Skladem

Navrženy pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu z řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
6,2332 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 6.7 mm
22.2 mm
8000 Skladem
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
3,1342 Kč - 3,4824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 2.7 mm
11.1 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
1,7709 Kč - 2,9283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
2,7067 Kč - 2,8794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
4,0789 Kč - 4,5321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
4,6993 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 3.7 mm
12.7 mm
5,0781 Kč - 5,6425 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 3.7 mm
12.7 mm
1,9243 Kč - 3,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
5,0768 Kč - 5,6409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
5,3334 Kč - 5,926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 5.7 mm
19.1 mm
4,016 Kč - 8,1157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
1,9383 Kč - 3,1793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
2,8908 Kč - 3,212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 2.7 mm
12.7 mm
  • z/ze 2
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid

10027585

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 9.5 mm (L) polyamid

10488119


Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.7 - 1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid

10027684

Cenové rozmezí
3,4824 Kč - 3,1342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid

10027707

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    4.7 - 5.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid

10027776

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    5.7 - 6.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid

10027578

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid

10027769

Cenové rozmezí
2,8794 Kč - 2,7067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    4.7 - 5.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid

10027721

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.5 - 2.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid

10027615

Cenové rozmezí
4,5321 Kč - 4,0789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid

10112779

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,6993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    7.2 - 8.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10027837

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.7 - 3.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10027691

Cenové rozmezí
5,6425 Kč - 5,0781 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid

10027790

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.5 - 2.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 9.5 mm (L) polyamid

10027677

Cenové rozmezí
5,6409 Kč - 5,0768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid

10112786

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    7.2 - 8.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid

10027646

Cenové rozmezí
5,926 Kč - 5,3334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid

10112793

Cenové rozmezí
8,1157 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.7 - 8.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10027738

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    2.7 - 3.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10027806

Cenové rozmezí
3,1793 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    2.7 - 3.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10027622

Cenové rozmezí
3,212 Kč - 2,8908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm