Menu Vyhledávání

Rozpěrky upevňované spínacími nýty

Skladem

Navrženy pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu z řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
6,6097 Kč - 8,1017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
6,2332 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
3,9374 Kč - 4,3748 Kč 7089 Skladem
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
1,9383 Kč - 3,1793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
5,3334 Kč - 5,926 Kč 5000 Skladem
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
4,016 Kč - 8,1157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
3,3404 Kč - 3,7116 Kč 8000 Skladem
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
2,8908 Kč - 3,212 Kč 5000 Skladem
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
4,0723 Kč - 4,5248 Kč 4000 Skladem
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
3,8554 Kč - 4,016 Kč 950 Skladem
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč 570 Skladem
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
4,7411 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč 900 Skladem
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
3,56 Kč - 3,9555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
6,2332 Kč - 7,6694 Kč 6986 Skladem
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
1,7709 Kč - 2,9283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
6,6933 Kč - 7,9041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
  • z/ze 2
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid

10027592

Cenové rozmezí
8,1017 Kč - 6,6097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid 6.6

10027585

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid 6.6

10027653

Cenové rozmezí
4,3748 Kč - 3,9374 Kč

Skladové zásoby
7089 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid

10027776

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    5.7 - 6.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10027738

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    2.7 - 3.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10027806

Cenové rozmezí
3,1793 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    2.7 - 3.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid 6.6

10027646

Cenové rozmezí
5,926 Kč - 5,3334 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid 6.6

10112793

Cenové rozmezí
8,1157 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    7.2 - 8.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid 6.6

10027820

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.5 - 2.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 9.5 mm (L) polyamid 6.6

10488119

Cenové rozmezí
3,7116 Kč - 3,3404 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.7 - 1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid 6.6

10027622

Cenové rozmezí
3,212 Kč - 2,8908 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid 6.6

10027639

Cenové rozmezí
4,5248 Kč - 4,0723 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid

10027745

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 3,8554 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    3.7 - 4.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 9.5 mm (L) polyamid

10027714

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
570 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.7 - 1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid

10027752

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    4.7 - 5.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 9.5 mm (L) polyamid

10027783

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.7 - 1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid 6.6

10027660

Cenové rozmezí
3,9555 Kč - 3,56 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid 6.6

10027608

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
6986 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid

10027561

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10630280

Cenové rozmezí
7,9041 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm