Navrženy pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu z řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Tloušťka panelu A | Tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2332 Kč - 7,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.224 - 0.264 in
5.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,9374 Kč - 4,3748 Kč | 7089 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.224 - 0.264 in
5.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,6933 Kč - 7,9041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,0789 Kč - 4,5321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,6993 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,1342 Kč - 3,4824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,0781 Kč - 5,6425 Kč | 1000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,3404 Kč - 3,7116 Kč | 8000 Skladem |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,2332 Kč - 7,6694 Kč | 6986 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,7271 Kč - 5,8149 Kč | 900 Skladem |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0723 Kč - 4,5248 Kč | 4000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.146 - 0.185 in
3.7 - 4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,7271 Kč - 5,8149 Kč | 570 Skladem |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 8,1017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.224 - 0.264 in
5.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,56 Kč - 3,9555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.106 in
1.5 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,7709 Kč - 2,9283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,0768 Kč - 5,6409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,7067 Kč - 2,8794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,016 Kč - 8,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku