Menu Vyhledávání

Západky čtvrtotáčkové – s rukojetí ve tvaru L

Skladem

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.

Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku; euroklíč, čtvrtotáčkový klíč, tlačítko, stejné klíče, jiné klíče a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem
  • Třída podle DIN-EN 1774

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 46
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka rukojeti Délka jazýčku Barva Provedení západky Provedení Materiál Délka úchytu Koupit
145,0129 Kč - 225,5755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
Chrom
západka s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
8.5 mm
233,2162 Kč - 326,5026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
62.0 mm
západka s jazýčkem
levé
zinek tlakově litý
11.5 mm
124,3402 Kč - 138,1559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
černá
západka s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
28.5 mm
208,1609 Kč - 208,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
černá
západka s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
18.5 mm
112,5248 Kč - 175,0385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
Chrom
západka s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
24.5 mm
165,7448 Kč - 232,0427 Kč 20 Skladem
111.0 mm
45.0 mm
Chrom
západka s jazýčkem
univerzální
zinek tlakově litý
26.5 mm
  • z/ze 3
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20062743

Cenové rozmezí
225,5755 Kč - 145,0129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka úchytu
    8.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 62.0 mm 11.5 mm zinek tlakově litý

20048037

Cenové rozmezí
326,5026 Kč - 233,2162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka úchytu
    11.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    31.5 mm
  • Délka jazýčku
    62.0 mm
  • Délka rukojeti
    111.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 28.5 mm zinek tlakově litý

20062552

Cenové rozmezí
138,1559 Kč - 124,3402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka úchytu
    28.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20062491

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka úchytu
    18.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 24.5 mm zinek tlakově litý

20062682

Cenové rozmezí
175,0385 Kč - 112,5248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka úchytu
    24.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 26.5 mm zinek tlakově litý

20062705

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka úchytu
    26.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm