Menu Vyhledávání

Západky otočné – příslušenství

Skladem

Příslušenství k otočné západce pro maximální zabezpečení a pohodlí díky možností zabouchnutí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Šířka Délka Typ Koupit
168,9395 Kč - 187,7106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
123,9079 Kč - 137,6755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
157,7735 Kč - 175,3039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
143,4523 Kč - 159,3915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
138,2583 Kč - 153,6202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
118,6894 Kč - 131,877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
123,9079 Kč - 137,6755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
180,9204 Kč - 201,0227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
157,7735 Kč - 175,3039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
143,4523 Kč - 159,3915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
18,3088 Kč - 20,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.4 mm
40.0 mm
Šroub
147,4599 Kč - 163,8442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
133,5008 Kč - 148,3341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
59,6217 Kč - 59,6217 Kč 147 Skladem
M10
28.7 mm
52.3 mm
Šroub
21,6225 Kč - 24,0252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.4 mm
38.1 mm
Šroub
5,8394 Kč - 6,4882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
35.0 mm
Montážní konzola
  • z/ze 2
Lanka pro otočné západky 4.0 mm 1000.0 mm ocel pozinkováno

20068349

Cenové rozmezí
187,7106 Kč - 168,9395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    4.0 mm
  • Kompatibilita
    Mini Rotary Latch
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
Kabely 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm ocel

20068318

Cenové rozmezí
137,6755 Kč - 123,9079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Lanka pro otočné západky M6 1500.0 mm ocel pozinkováno

20068295


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1500.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kabely 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm ocel

20068233

Cenové rozmezí
175,3039 Kč - 157,7735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    2000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Kabely 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm ocel

20068226

Cenové rozmezí
159,3915 Kč - 143,4523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1500.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Lanka pro otočné západky M6 1500.0 mm ocel pozinkováno

20068257

Cenové rozmezí
153,6202 Kč - 138,2583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1500.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kabely 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm ocel

20068219

Cenové rozmezí
131,877 Kč - 118,6894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Kabely 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm ocel

20068325

Cenové rozmezí
137,6755 Kč - 123,9079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1500.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Kabely 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm ocel

20068332

Cenové rozmezí
201,0227 Kč - 180,9204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    2000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Lanka pro otočné západky 2000.0 mm ocel pozinkováno

20068363

Cenové rozmezí
175,3039 Kč - 157,7735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    2000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Lanka pro otočné západky M6 1000.0 mm ocel pozinkováno

20068288


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Lanka pro otočné západky 1500.0 mm ocel pozinkováno

20068356

Cenové rozmezí
159,3915 Kč - 143,4523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1500.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Šroub M8 25.4 mm 40.0 mm ocel

20080556

Cenové rozmezí
20,343 Kč - 18,3088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    40.0 mm
  • Šířka
    25.4 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Kompatibilita
    Mini Rotary Latch
  • Typ
    Šroub
Lanka pro otočné západky M6 1000.0 mm ocel pozinkováno

20068240

Cenové rozmezí
163,8442 Kč - 147,4599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kabely 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm ocel

20068271


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    2000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Lanka pro otočné západky M6 2000.0 mm ocel pozinkováno

20068301


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    2000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Lanka pro otočné západky M6 2000.0 mm ocel pozinkováno

20068264

Cenové rozmezí
148,3341 Kč - 133,5008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    2000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Šroub M10 28.7 mm 52.3 mm ocel

20080570

Cenové rozmezí
59,6217 Kč - 59,6217 Kč

Skladové zásoby
147 Skladem
Parametry
  • Délka
    52.3 mm
  • Šířka
    28.7 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Kompatibilita
    Rotary Latch
  • Typ
    Šroub
Šroub M8 25.4 mm 38.1 mm ocel

20080563

Cenové rozmezí
24,0252 Kč - 21,6225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    38.1 mm
  • Šířka
    25.4 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Kompatibilita
    Mini Rotary Latch
  • Typ
    Šroub
Prvky montážní 35.0 mm 20.0 mm ocel

10134627

Cenové rozmezí
6,4882 Kč - 5,8394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    35.0 mm
  • Šířka
    20.0 mm
  • Velikost otvoru
    6.5 mm
  • Typ
    Montážní konzola
  • Celní nomenklatura
    8301600090