Otočné západky umožňují otevírání na dálku vnitřních i vnějších dveří, kapot nebo prostorů a nabízejí maximální zabezpečení a pohodlí s možností uzavření zabouchnutím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Typ páky | Provedení | Povrchová úprava | Způsob montáže | Délka | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
levé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
131,5785 Kč - 146,1984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
levé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
200,6005 Kč - 222,8895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
levé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
162,9986 Kč - 181,1095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
pravé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
449,4348 Kč - 449,4348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
levé
|
pozinkováno
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
149,387 Kč - 165,9855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
pravé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
131,5785 Kč - 146,1984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
levé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
199,5229 Kč - 221,6922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
pravé
|
pozinkováno
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
297,2501 Kč - 297,2501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
pravé
|
Leštěný
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
199,5229 Kč - 221,6922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
pravé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
142,0425 Kč - 157,8249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
pravé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
pravé
|
Leštěný
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
297,2501 Kč - 297,2501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
levé
|
Leštěný
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
449,4348 Kč - 449,4348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
pravé
|
Leštěný
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
levé
|
Leštěný
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
levé
|
pozinkováno
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
367,1083 Kč - 367,1083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
pravé
|
pozinkováno
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
297,2501 Kč - 297,2501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
levé
|
pozinkováno
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
131,5785 Kč - 146,1984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
levé
|
pozinkováno
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
207,6218 Kč - 230,6909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
pravé
|
pozinkováno
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku