Záslepky do plechu se používají na krytí otvorů během přepravy a mohou se používat u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Záslepky chrání obsluhu před ostrými hranami otvorů v plechu, kde se mohou nacházet nebezpečné otřepy.
Záslepky mohou také chránit vnitřní závity před poškozením během přepravy. Jeden rozměr může pokrýt různé velikosti otvorů v plechu.
Představují zajímavou volbu, pokud váš projekt vyžaduje ochranu několika otvorů a vy požadujete jednotný design pro celkově atraktivní vzhled. Běžně se používají do různých druhů plechů u produktů v různých průmyslových oborech.
Materiál: ABS Barva: černá Produktová řada: SRTFLH
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | D | d1 | d2 | Minimální tloušťka panelu | h1 | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,614 Kč - 4,0663 Kč | 1800 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,0073 Kč - 3,1226 Kč | 1300 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,3709 Kč - 3,6881 Kč | 1300 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,907 Kč - 2,9664 Kč | 1800 Skladem |
0.52 in
13.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,7456 Kč - 4,271 Kč | 2550 Skladem |
0.516 in
13.1 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,188 Kč - 3,4036 Kč | 3000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,4914 Kč - 3,8755 Kč | 1000 Skladem |
0.539 in
13.7 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,8839 Kč - 4,4861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku