Menu Vyhledávání

Zátky a chrániče zkosených hran potrubí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Nepostradatelné pro zajištění zátek na trubkách během manipulace, přepravy a skladování.Jsou určeny pro pevné uchycení do konce trubky o průměru 8" až 120"Používají se pro vrtné plošiny a plynové vrty, staveniště, sklady a závody. Materiál: polyethylen Produktová řada: SR1360

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d OD H WT Koupit
3 402,7801 Kč - 3 402,7801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 311,6346 Kč - 1 338,542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
3 631,6937 Kč - 3 631,6937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 544,1626 Kč - 1 544,1626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 392,7492 Kč - 2 392,7492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 850,1839 Kč - 1 850,1839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
729,7121 Kč - 744,5715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 922,0707 Kč - 1 922,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
2 158,6148 Kč - 2 158,6148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
993,1636 Kč - 1 013,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
1 483,5206 Kč - 1 483,5206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 483,5206 Kč - 1 483,5206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 817,2433 Kč - 2 817,2433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 702,394 Kč - 1 702,394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
2 337,328 Kč - 2 337,328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 861,8303 Kč - 1 861,8303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 922,0707 Kč - 1 922,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
2 555,3983 Kč - 2 555,3983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
4 273,8566 Kč - 4 273,8566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • z/ze 3
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1193.8 mm polyethylen

10242070

Cenové rozmezí
3 402,7801 Kč - 3 402,7801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 457.2 mm polyethylen

10242179

Cenové rozmezí
1 338,542 Kč - 1 311,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1244.6 mm polyethylen

10308431

Cenové rozmezí
3 631,6937 Kč - 3 631,6937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 584.2 mm polyethylen

10241899

Cenové rozmezí
1 544,1626 Kč - 1 544,1626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 965.2 mm polyethylen

10247167

Cenové rozmezí
2 392,7492 Kč - 2 392,7492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 660.4 mm polyethylen

10249680

Cenové rozmezí
1 850,1839 Kč - 1 850,1839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 381.0 mm polyethylen

10242117

Cenové rozmezí
744,5715 Kč - 729,7121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 711.2 mm polyethylen

10241936

Cenové rozmezí
1 922,0707 Kč - 1 922,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 838.2 mm polyethylen

10241950

Cenové rozmezí
2 158,6148 Kč - 2 158,6148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 444.5 mm polyethylen

10256213

Cenové rozmezí
1 013,6454 Kč - 993,1636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 508.0 mm polyethylen

10242209

Cenové rozmezí
1 483,5206 Kč - 1 483,5206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    508.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 533.4 mm polyethylen

10241882

Cenové rozmezí
1 483,5206 Kč - 1 483,5206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1066.8 mm polyethylen

10308523

Cenové rozmezí
2 817,2433 Kč - 2 817,2433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 609.6 mm polyethylen

10242872

Cenové rozmezí
1 702,394 Kč - 1 702,394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 939.8 mm polyethylen

10241974

Cenové rozmezí
2 337,328 Kč - 2 337,328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 685.8 mm polyethylen

10241912

Cenové rozmezí
1 861,8303 Kč - 1 861,8303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 736.6 mm polyethylen

10241929

Cenové rozmezí
1 922,0707 Kč - 1 922,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 438.6 mm polyethylen

10308424

Cenové rozmezí
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1016.0 mm polyethylen

10247150

Cenové rozmezí
2 555,3983 Kč - 2 555,3983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1371.6 mm polyethylen

10256268

Cenové rozmezí
4 273,8566 Kč - 4 273,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen