Menu Vyhledávání

Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

Vysoce odolné čtvercové zátky do jeklů se závitem M16. Jsou navrženy pro vysoké zatížení. Jsou navrženy pro výškově stavitelné nohy pro stroje a zařízení. Vyrobeno z černého polyamidu (PA).
Nové objednací číslo:

10274255

Staré objednací číslo:

493637

27 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 15 1 199,6784 Kč
16 + 540,5183 Kč
Standardní balení: 16

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 199,68 Kč

1 x 1 199,6784 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 50.0 mm
H 45.0 mm
h 10.0 mm
Gauge 2.0 mm
Velikost závitu M16
Maximální statická nosnost 9500 N
Materiál polyamid
Materiál vložky ocel nerezavějící
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás