Menu Vyhledávání

Zátky čtvercové - se závitem

Skladem

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 146
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Gauge Velikost závitu Barva Materiál AxA Koupit
13,0381 Kč - 21,1817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
PA6
14,8928 Kč - 24,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
PA6
18,4346 Kč - 29,0185 Kč 92 Skladem
M10
černá
PA6
12,5361 Kč - 20,4008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
PA6
18,4346 Kč - 29,0185 Kč 296 Skladem
M8
černá
PA6
14,8928 Kč - 24,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
PA6
31,5286 Kč - 55,6387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
PA6
12,5361 Kč - 20,4008 Kč 1400 Skladem
M10
černá
PA6
20.0 mm
31,919 Kč - 56,3499 Kč 50 Skladem
M8
černá
PA6
30,1635 Kč - 65,0051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
polyamid
13,3624 Kč - 28,7836 Kč 3000 Skladem
M8
černá
polyamid
244,8522 Kč - 773,7389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
černá
polyamid
40.0 mm
24,2356 Kč - 44,5857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
polystyren houževnatý (HIPS)
244,8522 Kč - 773,7389 Kč 975 Skladem
2.0 mm
M20
černá
polyamid
40.0 mm
548,634 Kč - 1 187,4211 Kč 43 Skladem
1.5 mm
M10
černá
polyamid
40.0 mm
218,6921 Kč - 694,8328 Kč 43 Skladem
1.5 mm
M16
černá
polyamid
30.0 mm
257,7229 Kč - 773,7389 Kč 24 Skladem
1.5 mm
M12
černá
polyamid
50.0 mm
32,7223 Kč - 70,5089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
polyamid
34,7777 Kč - 63,9675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
polystyren houževnatý (HIPS)
23,9629 Kč - 51,6173 Kč 80 Skladem
M10
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
  • z/ze 8
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328033

Cenové rozmezí
21,1817 Kč - 13,0381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328088

Cenové rozmezí
24,2077 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328095

Cenové rozmezí
29,0185 Kč - 18,4346 Kč

Skladové zásoby
92 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328026

Cenové rozmezí
20,4008 Kč - 12,5361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328057

Cenové rozmezí
29,0185 Kč - 18,4346 Kč

Skladové zásoby
296 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328040

Cenové rozmezí
24,2077 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328101

Cenové rozmezí
55,6387 Kč - 31,5286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Čtvercové Zátka do jeklu 20.0 mm 1.5 mm černá PA6

10328071

Cenové rozmezí
20,4008 Kč - 12,5361 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • AxA
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm PA6 černá

10328064

Cenové rozmezí
56,3499 Kč - 31,919 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 40.0 mm Čtvercové 2.0 mm polyamid černá

10248263

Cenové rozmezí
65,0051 Kč - 30,1635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 25.0 mm Čtvercové 1.5 mm polyamid černá

10248188

Cenové rozmezí
28,7836 Kč - 13,3624 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274002

Cenové rozmezí
773,7389 Kč - 244,8522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
Závitová vložka M8 Čtvercové 31.7 mm 2.0 mm polystyren houževnatý (HIPS) černá

10252871

Cenové rozmezí
44,5857 Kč - 24,2356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polystyren houževnatý (HIPS)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274064

Cenové rozmezí
773,7389 Kč - 244,8522 Kč

Skladové zásoby
975 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274156

Cenové rozmezí
1 187,4211 Kč - 548,634 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273999

Cenové rozmezí
694,8328 Kč - 218,6921 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274071

Cenové rozmezí
773,7389 Kč - 257,7229 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Závitová vložka M8 30.0 mm Čtvercové 1.5 mm polyamid černá

10248195

Cenové rozmezí
70,5089 Kč - 32,7223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 Čtvercové 38.1 mm 2.0 mm polystyren houževnatý (HIPS) černá

10252888

Cenové rozmezí
63,9675 Kč - 34,7777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polystyren houževnatý (HIPS)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 Čtvercové 30.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou černá

10164099

Cenové rozmezí
51,6173 Kč - 23,9629 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790