Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové, víceúčelové PCR

Skladem

Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILRPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B H h A Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Koupit
4,3942 Kč - 4,8825 Kč 4000 Skladem
40.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6,2454 Kč - 9,7151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
2,8107 Kč - 3,1231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,8416 Kč - 1,3092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
5,6919 Kč - 8,854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,147 Kč - 1,7842 Kč 25000 Skladem
15.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
2,5907 Kč - 2,8786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
8,0687 Kč - 8,9652 Kč 1190 Skladem
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
6,563 Kč - 7,2922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
1,3888 Kč - 2,1604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
50.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,8507 Kč - 1,3233 Kč 30000 Skladem
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
1,343 Kč - 1,4922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
10,1338 Kč - 15,7637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
17,8243 Kč - 19,8048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
100.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
23,4799 Kč - 26,0888 Kč 1050 Skladem
100.0 mm
27.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
2,1619 Kč - 2,4021 Kč 10000 Skladem
25.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
11,4427 Kč - 12,7142 Kč 2690 Skladem
50.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
3,2041 Kč - 3,5601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
4,95 Kč - 7,7001 Kč 5000 Skladem
20.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
9,7118 Kč - 10,7909 Kč 2240 Skladem
60.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
  • z/ze 4
Zátky do jeklů - obdélníkové 70.0 mm 40.0 mm černá LDPE - PCR

20752644

Cenové rozmezí
4,8825 Kč - 4,3942 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 25.0 mm černá LDPE - PCR

20752118

Cenové rozmezí
9,7151 Kč - 6,2454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 70.0 mm 25.0 mm černá LDPE - PCR

20752620

Cenové rozmezí
3,1231 Kč - 2,8107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 25.0 mm 15.0 mm černá LDPE - PCR

20752347

Cenové rozmezí
1,3092 Kč - 0,8416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752187

Cenové rozmezí
8,854 Kč - 5,6919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 15.0 mm černá LDPE - PCR

20752422

Cenové rozmezí
1,7842 Kč - 1,147 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 25.0 mm černá LDPE - PCR

20752552

Cenové rozmezí
2,8786 Kč - 2,5907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 60.0 mm černá LDPE - PCR

20752224

Cenové rozmezí
8,9652 Kč - 8,0687 Kč

Skladové zásoby
1190 Skladem
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 30.0 mm černá LDPE - PCR

20752194

Cenové rozmezí
7,2922 Kč - 6,563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 10.0 mm černá LDPE - PCR

20752484

Cenové rozmezí
2,1604 Kč - 1,3888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 15.0 mm černá LDPE - PCR

20752378

Cenové rozmezí
1,3233 Kč - 0,8507 Kč

Skladové zásoby
30000 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 25.0 mm černá LDPE - PCR

20752446

Cenové rozmezí
1,4922 Kč - 1,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 90.0 mm 40.0 mm černá LDPE - PCR

20752743

Cenové rozmezí
15,7637 Kč - 10,1338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 80.0 mm černá LDPE - PCR

20752163

Cenové rozmezí
19,8048 Kč - 17,8243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 150.0 mm 100.0 mm černá LDPE - PCR

20752262

Cenové rozmezí
26,0888 Kč - 23,4799 Kč

Skladové zásoby
1050 Skladem
Parametry
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 25.0 mm černá LDPE - PCR

20752507

Cenové rozmezí
2,4021 Kč - 2,1619 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 50.0 mm černá LDPE - PCR

20752149

Cenové rozmezí
12,7142 Kč - 11,4427 Kč

Skladové zásoby
2690 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 33.0 mm černá LDPE - PCR

20752583

Cenové rozmezí
3,5601 Kč - 3,2041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752101

Cenové rozmezí
7,7001 Kč - 4,95 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 60.0 mm černá LDPE - PCR

20752156

Cenové rozmezí
10,7909 Kč - 9,7118 Kč

Skladové zásoby
2240 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm