Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové 70.0 mm 40.0 mm černá LDPE - PCR

Nové objednací číslo:

20752644

Staré objednací číslo:

20752644

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 400

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 70.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 18.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Barva černá
Materiál LDPE - PCR
Množství recyklátu % 98%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás