Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové, víceúčelové PCR

Skladem

Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILRPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B H h A Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Koupit
1190 Skladem
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
25000 Skladem
15.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
10000 Skladem
25.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
10000 Skladem
20.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
5000 Skladem
20.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1300 Skladem
50.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
5000 Skladem
20.0 mm
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
100.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
3490 Skladem
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
2615 Skladem
60.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4000 Skladem
40.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
  • z/ze 4
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 60.0 mm černá LDPE - PCR

20752224


Skladové zásoby
1190 Skladem
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 15.0 mm černá LDPE - PCR

20752422


Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 35.0 mm černá LDPE - PCR

20752590


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 25.0 mm černá LDPE - PCR

20752507


Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752491


Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 25.0 mm černá LDPE - PCR

20752552


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 33.0 mm černá LDPE - PCR

20752583


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 90.0 mm 40.0 mm černá LDPE - PCR

20752743


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752101


Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 150.0 mm 50.0 mm černá LDPE - PCR

20752293


Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 50.0 mm černá LDPE - PCR

20752217


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 60.0 mm černá LDPE - PCR

20752712


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 70.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752613


Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752545


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 80.0 mm černá LDPE - PCR

20752163


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 30.0 mm černá LDPE - PCR

20752125


Skladové zásoby
3490 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 60.0 mm černá LDPE - PCR

20752156


Skladové zásoby
2615 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752651


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 70.0 mm 40.0 mm černá LDPE - PCR

20752644


Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 50.0 mm černá LDPE - PCR

20752699


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm