Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové, víceúčelové PCR

Skladem

Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILRPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B H h A Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Koupit
30000 Skladem
10.0 mm
10.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
5000 Skladem
30.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
25000 Skladem
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
10000 Skladem
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
5000 Skladem
20.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4000 Skladem
40.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1250 Skladem
80.0 mm
24.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
5000 Skladem
20.0 mm
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 4
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 10.0 mm černá LDPE - PCR

20752415


Skladové zásoby
30000 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 15.0 mm černá LDPE - PCR

20752538


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 40.0 mm černá LDPE - PCR

20752521


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 35.0 mm černá LDPE - PCR

20752590


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 30.0 mm černá LDPE - PCR

20752668


Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752385


Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 30.0 mm černá LDPE - PCR

20752453


Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 25.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752354


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752101


Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 150.0 mm 50.0 mm černá LDPE - PCR

20752309


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752545


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752651


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752187


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 45.0 mm 30.0 mm černá LDPE - PCR

20752477


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 25.0 mm černá LDPE - PCR

20752408


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 70.0 mm 40.0 mm černá LDPE - PCR

20752644


Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 80.0 mm černá LDPE - PCR

20752231


Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 45.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752460


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 70.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752613


Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 90.0 mm 40.0 mm černá LDPE - PCR

20752743


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm