Menu Vyhledávání

Zátky do papírových tubusů a konců trubek PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zátky do tubusů jsou navrženy tak, aby pevně utěsnily konce papírových tubusů a zabránily kontaminaci, vlhkosti a poškození. Zatlačovací provedení, snadná montáž i demontáž. Poskytuje dobré pokrytí tloušťky stěny poštovních tubusů. K dispozici v různých velikostech a provedeních, aby vyhovovaly různým rozměrům trubek nebo potrubí a zároveň poskytovaly přesné a bezpečné utěsnění.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTFRPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 20
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D h d Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.5 mm
11.0 mm
49.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.7 mm
11.0 mm
19.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0 mm
11.5 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
10.4 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0 mm
10.5 mm
61.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.5 mm
11.0 mm
59.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
86.5 mm
8.0 mm
84.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.6 mm
9.5 mm
75.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.9 mm
10.4 mm
31.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
10.0 mm
55.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
9.4 mm
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
10.5 mm
41.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0 mm
10.4 mm
65.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.3 mm
11.0 mm
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
10.5 mm
48.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
11.5 mm
37.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
9.9 mm
18.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
12.5 mm
53.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
96.8 mm
9.7 mm
95.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
Zátka do konců trubek 51.5 mm LDPE - PCR zelená

20747015


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 20.7 mm LDPE - PCR zelená

20746933


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.6 mm
  • D
    20.7 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 41.0 mm LDPE - PCR zelená

20746988


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 26.5 mm LDPE - PCR zelená

20746957


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • D
    26.5 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 62.0 mm LDPE - PCR zelená

20747053


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 62.5 mm LDPE - PCR zelená

20747046


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    59.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 86.5 mm LDPE - PCR zelená

20747084


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    84.5 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 76.6 mm LDPE - PCR zelená

20747077


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 31.9 mm LDPE - PCR zelená

20746964


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.5 mm
  • D
    31.9 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 56.0 mm LDPE - PCR zelená

20747039


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 14.0 mm LDPE - PCR zelená

20746902


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 43.0 mm LDPE - PCR zelená

20746995


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 66.0 mm LDPE - PCR zelená

20747060


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 17.3 mm LDPE - PCR zelená

20746919


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 51.0 mm LDPE - PCR zelená

20747008


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    48.0 mm
  • D
    51.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 40.0 mm LDPE - PCR zelená

20746971


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    37.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 19.0 mm LDPE - PCR zelená

20746926


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 54.0 mm LDPE - PCR zelená

20747022


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 96.8 mm LDPE - PCR zelená

20747091


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    95.0 mm
  • D
    96.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená
Zátka do konců trubek 27.0 mm LDPE - PCR zelená

20746940


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Barva
    zelená