Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Materiál: polyethylen Barva: červená, bílá Produktová řada: SR1604, SR1603
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h | Barva | H | Provedení rukojeti | d | h1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,1281 Kč - 52,1699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.598 in
15.2 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
15,5899 Kč - 35,3161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
||
10,3887 Kč - 21,6034 Kč | 24000 Skladem |
0.35 in
8.9 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
6,3168 Kč - 13,1765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
7,3487 Kč - 15,2449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
9,2033 Kč - 17,1601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
12,2293 Kč - 30,4899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
2
|
||
13,4982 Kč - 30,0302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
8,5898 Kč - 17,8495 Kč | 500 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
5,3686 Kč - 11,6444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
||
6,7631 Kč - 14,0191 Kč | 440 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
8,2691 Kč - 23,825 Kč | 675 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
32,7418 Kč - 90,3971 Kč | 300 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
||
6,9583 Kč - 19,918 Kč | 1260 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
11,4624 Kč - 11,4624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.48 in
12.2 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
6,7631 Kč - 14,5555 Kč | 1110 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
13,5262 Kč - 32,4817 Kč | 5 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
2,7052 Kč - 6,9023 Kč | 1400 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
6,9025 Kč - 19,918 Kč | 5160 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
19,9267 Kč - 54,2383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku