Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: černá, stříbrná, Chrom Produktová řada: SR5723, SR1562
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | t | h | Barva | Materiál | D | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,0565 Kč - 75,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
14,0421 Kč - 34,9331 Kč | 225 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
stříbrná
|
polyethylen
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
30,9289 Kč - 66,8786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
24,7655 Kč - 53,3956 Kč | 136 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
24,4448 Kč - 62,4354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
20,6239 Kč - 44,5857 Kč | 200 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
4,9224 Kč - 12,487 Kč | 200 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
stříbrná
|
polyethylen
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
19,5223 Kč - 22,8411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
23,8486 Kč - 28,1747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
17,4585 Kč - 20,6239 Kč | 270 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
52,3756 Kč - 133,2975 Kč | 260 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
20,6239 Kč - 44,5857 Kč | 43 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
3,2769 Kč - 8,5034 Kč | 24000 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
polyethylen
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
35,0565 Kč - 75,765 Kč | 400 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
27,1918 Kč - 46,0412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
stříbrná
|
polyethylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
17,0327 Kč - 20,1209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
35,0565 Kč - 75,765 Kč | 34 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
20,6239 Kč - 44,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
17,6398 Kč - 20,6379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
17,6398 Kč - 20,6379 Kč | 200 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku