Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 55.1 mm polyamid černá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 3,2 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10308998

Staré objednací číslo:

62MP2000

1500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 7,6236 Kč
1250 - 4999 6,8613 Kč
5000 + 6,175 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 905,90 Kč

250 x 7,6236 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 55.1 mm
d1 50.8 mm
H 11.9 mm
HD 50.8 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu Heat Stabilised to UL94 V-2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás