Menu Vyhledávání

Zátky klenuté – zaslepovací

Skladem

Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.

Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.

Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.

  • Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
  • Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
  • Těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní.
Materiál: polyamid, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost HD D Barva Materiál H Typ Koupit
3,765 Kč - 3,765 Kč 16970 Skladem
17.5 mm
20.0 mm
černá
polyamid
10.3 mm
6,3586 Kč - 6,3586 Kč 2699 Skladem
38.0 mm
42.7 mm
černá
polyamid
11.8 mm
1
3,7092 Kč - 3,7092 Kč 2500 Skladem
19.8 mm
22.6 mm
černá
polyamid
6.4 mm
6,4842 Kč - 6,4842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
26.0 mm
černá
polyamid
9.6 mm
5,75 Kč - 5,75 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
23.5 mm
černá
polyamid
10.5 mm
1
3,6674 Kč - 3,6674 Kč 41770 Skladem
15.9 mm
18.2 mm
černá
polyamid
10.3 mm
3,5977 Kč - 3,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
16.7 mm
černá
polyamid
10.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5 mm
28.0 mm
černá
polyamid
12.7 mm
1
3,2491 Kč - 3,2491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
13.5 mm
černá
polyamid
6.4 mm
6,4842 Kč - 6,4842 Kč 1900 Skladem
12.9 mm
17.0 mm
černá
polyamid
8.0 mm
8,6456 Kč - 8,6456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
55.1 mm
černá
polyamid
11.9 mm
3,1653 Kč - 3,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
9.5 mm
černá
polyamid
7.9 mm
10021101 6,0658 Kč - 6,0658 Kč 9031 Skladem
35.0 mm
38.0 mm
černá
polyamid
11.5 mm
3,4303 Kč - 3,4303 Kč 2000 Skladem
15.9 mm
18.2 mm
černá
polyamid
6.4 mm
3,4861 Kč - 3,4861 Kč 2000 Skladem
12.7 mm
14.7 mm
černá
polyamid
10.3 mm
4,7271 Kč - 4,7271 Kč 1900 Skladem
9.8 mm
13.0 mm
černá
polyamid
6.0 mm
3,3327 Kč - 3,3327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
15.1 mm
černá
polyamid
6.4 mm
3,1514 Kč - 3,1514 Kč 3405 Skladem
4.8 mm
6.4 mm
černá
polyamid
5.9 mm
6,175 Kč - 7,6236 Kč 1500 Skladem
50.8 mm
55.1 mm
černá
polyamid
11.9 mm
3,5141 Kč - 4,3386 Kč 3000 Skladem
30.0 mm
33.3 mm
černá
polyamid
11.5 mm
  • z/ze 8
Zátky zaslepovací 20.0 mm polyamid černá

10021132

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
16970 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 38.0 mm 42.7 mm 3.2 mm polyamid černá

10021163

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
2699 Skladem
Parametry
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 22.6 mm polyamid černá

10021071

Cenové rozmezí
3,7092 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • d1
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.8 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 26.0 mm polyamid černá

10163047

Cenové rozmezí
6,4842 Kč - 6,4842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • HD
    22.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 19.0 mm 23.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10163030

Cenové rozmezí
5,75 Kč - 5,75 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 18.2 mm polyamid černá

10112182

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
41770 Skladem
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 16.7 mm polyamid černá

10112175

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 25.5 mm 28.0 mm polyamid černá

10163054


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d1
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • HD
    25.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 13.5 mm polyamid černá

10021156

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    11.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 17.0 mm polyamid černá

10163016

Cenové rozmezí
6,4842 Kč - 6,4842 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • d1
    12.9 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    12.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 55.1 mm polyamid černá

10021125

Cenové rozmezí
8,6456 Kč - 8,6456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 9.5 mm polyamid černá

10112151

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 38.0 mm polyamid černá

10021101

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 6,0658 Kč

Skladové zásoby
9031 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    35.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 18.2 mm polyamid černá

10021057

Cenové rozmezí
3,4303 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 14.7 mm polyamid černá

10112168

Cenové rozmezí
3,4861 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 13.0 mm polyamid černá

10163009

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • Barva
    černá
(DIA) N/A černá polyamid

10021040

Cenové rozmezí
3,3327 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    13.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 6.4 mm polyamid černá

10308875

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
3405 Skladem
Parametry
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 55.1 mm polyamid černá

10308998

Cenové rozmezí
7,6236 Kč - 6,175 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 33.3 mm polyamid černá

10308943

Cenové rozmezí
4,3386 Kč - 3,5141 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Barva
    černá