Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
10377536 12,0899 Kč - 14,5999 Kč 72 Skladem
11.1 mm
přírodní
17.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
41,6384 Kč - 41,6384 Kč 400 Skladem
23.8 mm
přírodní
27.9 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
6,5957 Kč - 6,5957 Kč 24000 Skladem
3.2 mm
přírodní
6.4 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
4,8806 Kč - 4,8806 Kč 3500 Skladem
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
silikon
19.1 mm
bez úchytu
3
123,5346 Kč - 123,5346 Kč 50 Skladem
54.0 mm
přírodní
63.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
3,6116 Kč - 3,6116 Kč 3000 Skladem
1.6 mm
přírodní
3.2 mm
silikon
15.9 mm
bez úchytu
3
186,5082 Kč - 186,5082 Kč 50 Skladem
61.9 mm
přírodní
75.0 mm
silikon
34.9 mm
bez úchytu
3
17,8489 Kč - 20,4705 Kč 695 Skladem
26.2 mm
černá
31.8 mm
pryž EPDM
25.4 mm
bez úchytu
3
2,1753 Kč - 2,1753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
černá
2.0 mm
pryž EPDM
52.9 mm
bez úchytu
5
4,4901 Kč - 4,4901 Kč 500 Skladem
1.6 mm
modrá
4.8 mm
silikon
15.9 mm
bez úchytu
2
4,7271 Kč - 8,7332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
černá
10.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
31.0 mm
bez úchytu
1
13,554 Kč - 15,4784 Kč 70 Skladem
23.8 mm
černá
27.9 mm
pryž EPDM
25.4 mm
bez úchytu
3
40,4252 Kč - 40,4252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
46.0 mm
pryž EPDM
25.4 mm
bez úchytu
3
191,7653 Kč - 217,6882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
černá
88.9 mm
pryž EPDM
38.1 mm
bez úchytu
3
70,2665 Kč - 70,2665 Kč 50 Skladem
50.0 mm
černá
62.7 mm
pryž EPDM
25.4 mm
bez úchytu
3
106,871 Kč - 106,871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.2 mm
zelená
32.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
6,512 Kč - 6,512 Kč 2000 Skladem
3.2 mm
černá
9.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
31.8 mm
bez úchytu
3
41,2758 Kč - 47,0767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
černá
50.0 mm
pryž EPDM
25.4 mm
bez úchytu
3
57,5909 Kč - 57,5909 Kč 200 Skladem
30.2 mm
přírodní
36.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
8,7014 Kč - 8,7014 Kč 3500 Skladem
8.7 mm
přírodní
11.1 mm
silikon
17.5 mm
bez úchytu
3
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10377536

Cenové rozmezí
14,5999 Kč - 12,0899 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242452

Cenové rozmezí
41,6384 Kč - 41,6384 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248966

Cenové rozmezí
6,5957 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm silikon přírodní

10248942

Cenové rozmezí
4,8806 Kč - 4,8806 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249178

Cenové rozmezí
123,5346 Kč - 123,5346 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm silikon přírodní

10242360

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm silikon přírodní

10249192

Cenové rozmezí
186,5082 Kč - 186,5082 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249499

Cenové rozmezí
20,4705 Kč - 17,8489 Kč

Skladové zásoby
695 Skladem
Parametry
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    UNF
Zátky kónické 0.6 mm 2.0 mm 52.9 mm pryž EPDM černá

10287613

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm silikon modrá

10288573

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10241462

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
Zátky maskovací - kónické 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249482

Cenové rozmezí
15,4784 Kč - 13,554 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249550

Cenové rozmezí
40,4252 Kč - 40,4252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm pryž EPDM černá

10249635

Cenové rozmezí
217,6882 Kč - 191,7653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249598

Cenové rozmezí
70,2665 Kč - 70,2665 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10192238

Cenové rozmezí
106,871 Kč - 106,871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10241448

Cenové rozmezí
6,512 Kč - 6,512 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
Zátky maskovací - kónické 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249567

Cenové rozmezí
47,0767 Kč - 41,2758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249079

Cenové rozmezí
57,5909 Kč - 57,5909 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm silikon přírodní

10249000

Cenové rozmezí
8,7014 Kč - 8,7014 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    UNF