Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261,4043 Kč - 261,4043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
2.48 in
63.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
22,9248 Kč - 22,9248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
0.626 in
15.9 mm
|
pryž EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
5,006 Kč - 5,8009 Kč | 600 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
0.689 in
17.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
40,3136 Kč - 48,3317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
přírodní
|
1.252 in
31.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
10,5839 Kč - 12,815 Kč | 4400 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
přírodní
|
0.594 in
15.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
3,2769 Kč - 3,2769 Kč | 2000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
přírodní
|
0.079 in
2.0 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
152,4696 Kč - 152,4696 Kč | 16 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
přírodní
|
1.693 in
43.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
0,5996 Kč - 0,7209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
198,1239 Kč - 198,1239 Kč | 5 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
2.087 in
53.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
9,4543 Kč - 10,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.72 in
18.3 mm
|
černá
|
0.937 in
23.8 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
12,5222 Kč - 12,5222 Kč | 15000 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.563 in
14.3 mm
|
silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
33,2298 Kč - 39,9929 Kč | 335 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
přírodní
|
1.063 in
27.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
38,3195 Kč - 38,3195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.469 in
37.3 mm
|
černá
|
1.752 in
44.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
52,2083 Kč - 62,2205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
přírodní
|
1.531 in
38.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
10248973 | 8,1017 Kč - 8,1017 Kč | 3000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.343 in
8.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
|
42,6702 Kč - 51,1346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
přírodní
|
1.315 in
33.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
10242384 | 5,8427 Kč - 5,8427 Kč | 13000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
|
27,9169 Kč - 33,8015 Kč | 400 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
přírodní
|
0.937 in
23.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
12,7731 Kč - 14,5999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
1.063 in
27.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
10249529 | 32,4071 Kč - 32,4071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
1.626 in
41.3 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku