Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
12,2851 Kč - 12,2851 Kč 100 Skladem
19.8 mm
černá
25.4 mm
pryž EPDM
25.4 mm
bez úchytu
3
5,285 Kč - 5,285 Kč 9000 Skladem
4.8 mm
černá
8.7 mm
pryž EPDM
15.9 mm
bez úchytu
3
73,8502 Kč - 87,237 Kč 150 Skladem
41.3 mm
přírodní
50.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
4,1554 Kč - 4,8108 Kč 600 Skladem
10.3 mm
černá
15.1 mm
pryž EPDM
25.4 mm
bez úchytu
3
242,2768 Kč - 242,2768 Kč 34 Skladem
76.2 mm
přírodní
88.9 mm
silikon
38.1 mm
bez úchytu
3
31,0963 Kč - 31,0963 Kč 100 Skladem
19.1 mm
přírodní
23.5 mm
silikon
19.1 mm
bez úchytu
3
11,4763 Kč - 13,9863 Kč 500 Skladem
3.2 mm
oranžová
12.7 mm
silikon
50.8 mm
bez úchytu
2
7,795 Kč - 7,795 Kč 4100 Skladem
6.4 mm
přírodní
9.5 mm
silikon
19.1 mm
bez úchytu
3
4,8806 Kč - 4,8806 Kč 500 Skladem
1.6 mm
modrá
4.8 mm
silikon
19.1 mm
bez úchytu
2
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 3000 Skladem
4.8 mm
černá
8.7 mm
pryž EPDM
25.4 mm
bez úchytu
3
0,6177 Kč - 0,7236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
černá
5.5 mm
pryž EPDM
38.1 mm
bez úchytu
3
10293263 9,8727 Kč - 9,8727 Kč 500 Skladem
6.5 mm
oranžová
11.5 mm
silikon
25.0 mm
bez úchytu
2
70,2665 Kč - 70,2665 Kč 50 Skladem
50.0 mm
černá
62.7 mm
pryž EPDM
25.4 mm
bez úchytu
3
2,1753 Kč - 2,1753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
černá
2.0 mm
pryž EPDM
52.9 mm
bez úchytu
5
6,512 Kč - 6,512 Kč 2000 Skladem
3.2 mm
černá
9.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
31.8 mm
bez úchytu
3
5,2012 Kč - 5,773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
černá
19.8 mm
pryž EPDM
25.4 mm
bez úchytu
3
191,7653 Kč - 217,6882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
černá
88.9 mm
pryž EPDM
38.1 mm
bez úchytu
3
6,4144 Kč - 7,3906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
černá
19.1 mm
pryž EPDM
25.4 mm
bez úchytu
3
40,4252 Kč - 40,4252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
46.0 mm
pryž EPDM
25.4 mm
bez úchytu
3
57,5909 Kč - 57,5909 Kč 200 Skladem
30.2 mm
přírodní
36.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249475

Cenové rozmezí
12,2851 Kč - 12,2851 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249314

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249130

Cenové rozmezí
87,237 Kč - 73,8502 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249406

Cenové rozmezí
4,8108 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm silikon přírodní

10249208

Cenové rozmezí
242,2768 Kč - 242,2768 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 19.0 mm 23.5 mm 19.1 mm silikon přírodní

10249062

Cenové rozmezí
31,0963 Kč - 31,0963 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm silikon oranžová

10293249

Cenové rozmezí
13,9863 Kč - 11,4763 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 6.5 mm 9.5 mm 19.1 mm silikon přírodní

10248997

Cenové rozmezí
7,795 Kč - 7,795 Kč

Skladové zásoby
4100 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm silikon modrá

10288580

Cenové rozmezí
4,8806 Kč - 4,8806 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249321

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm pryž EPDM černá

10249284

Cenové rozmezí
0,7236 Kč - 0,6177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm silikon oranžová

10293263

Cenové rozmezí
9,8727 Kč - 9,8727 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249598

Cenové rozmezí
70,2665 Kč - 70,2665 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky kónické 0.6 mm 2.0 mm 52.9 mm pryž EPDM černá

10287613

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10241448

Cenové rozmezí
6,512 Kč - 6,512 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
Zátky maskovací - kónické 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249444

Cenové rozmezí
5,773 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm pryž EPDM černá

10249635

Cenové rozmezí
217,6882 Kč - 191,7653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377550

Cenové rozmezí
7,3906 Kč - 6,4144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249550

Cenové rozmezí
40,4252 Kč - 40,4252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249079

Cenové rozmezí
57,5909 Kč - 57,5909 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický