Menu Vyhledávání

Zátky na potrubí - žebrované

Skladem

Žebrované zátky do potrubí jsou určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek. Rovná stěna ve vnějším průměru zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje a brání usazování nečistot.

Jsou k dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách. Rychlá a snadná montáž.

Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.

  • K dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách.
  • Určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek.
  • Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: modrá, červená, černá Produktová řada: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 D H Typ d2 Koupit
10,5856 Kč - 16,4665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
92.4 mm
92.0 mm
25.0 mm
2
38,1047 Kč - 42,3386 Kč 30 Skladem
273.0 mm
272.0 mm
25.0 mm
2
17,3416 Kč - 26,9758 Kč 150 Skladem
160.0 mm
159.5 mm
25.0 mm
2
4,1597 Kč - 6,4707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
30.8 mm
2
13,5298 Kč - 21,0463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0 mm
130.0 mm
25.0 mm
2
25,5362 Kč - 28,3736 Kč 60 Skladem
206.0 mm
205.5 mm
25.0 mm
2
64,1049 Kč - 71,2277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
323.9 mm
323.0 mm
25.0 mm
2
17,1052 Kč - 26,6081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.0 mm
44.0 mm
3
12,825 Kč - 19,95 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
117.5 mm
117.0 mm
25.0 mm
2
10,5856 Kč - 16,4665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
92.0 mm
34.0 mm
3
22,5251 Kč - 25,0279 Kč 120 Skladem
140.5 mm
179.6 mm
79.5 mm
1
168.1 mm
47,8004 Kč - 53,1116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
228.0 mm
279.0 mm
80.0 mm
1
260.0 mm
33,8223 Kč - 37,5803 Kč 75 Skladem
185.0 mm
223.8 mm
80.0 mm
1
210.0 mm
41,9165 Kč - 46,5739 Kč 60 Skladem
200.0 mm
249.2 mm
80.5 mm
1
231.0 mm
60,8864 Kč - 67,6515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
256.0 mm
314.0 mm
80.0 mm
1
260.0 mm
14,384 Kč - 22,3752 Kč 150 Skladem
68.5 mm
89.3 mm
59.2 mm
1
83.5 mm
17,1052 Kč - 26,6081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.4 mm
152.0 mm
25.0 mm
2
20,1386 Kč - 22,3762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
193.7 mm
193.0 mm
25.0 mm
2
10,0391 Kč - 15,6165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.2 mm
74.0 mm
54.0 mm
1
71.4 mm
3,4125 Kč - 5,3084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.8 mm
34.5 mm
30.8 mm
1
34.9 mm
  • z/ze 5
Zátky potrubí - žebrované 92.0 mm 25.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20572365

Cenové rozmezí
16,4665 Kč - 10,5856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    92.0 mm
  • d1
    92.4 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky potrubí - žebrované 272.0 mm 25.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20572488

Cenové rozmezí
42,3386 Kč - 38,1047 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • D
    272.0 mm
  • d1
    273.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky potrubí - žebrované 159.5 mm 25.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20572433

Cenové rozmezí
26,9758 Kč - 17,3416 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • D
    159.5 mm
  • d1
    160.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky potrubí - žebrované 44.0 mm 30.8 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20572334

Cenové rozmezí
6,4707 Kč - 4,1597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 130.0 mm 25.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20572402

Cenové rozmezí
21,0463 Kč - 13,5298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    130.0 mm
  • d1
    130.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky potrubí - žebrované 205.5 mm 25.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20572464

Cenové rozmezí
28,3736 Kč - 25,5362 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • D
    205.5 mm
  • d1
    206.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky potrubí - žebrované 323.0 mm 25.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20572495

Cenové rozmezí
71,2277 Kč - 64,1049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    323.0 mm
  • d1
    323.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky potrubí - žebrované 152.0 mm 44.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20595777

Cenové rozmezí
26,6081 Kč - 17,1052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    152.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 117.0 mm 25.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20572396

Cenové rozmezí
19,95 Kč - 12,825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    117.0 mm
  • d1
    117.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky potrubí - žebrované 92.0 mm 34.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20595739

Cenové rozmezí
16,4665 Kč - 10,5856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    92.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ribbed Pipe-End Plug 179.6 mm 79.5 mm Black LDPE

20571405

Cenové rozmezí
25,0279 Kč - 22,5251 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • D
    179.6 mm
  • d1
    140.5 mm
  • d2
    168.1 mm
  • H
    79.5 mm
  • d3
    140.0 mm
Ribbed Pipe-End Plug 279.0 mm 80.0 mm Black LDPE

20571443

Cenové rozmezí
53,1116 Kč - 47,8004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    279.0 mm
  • d1
    228.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • d3
    228.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 223.8 mm 80.0 mm Black LDPE

20571429

Cenové rozmezí
37,5803 Kč - 33,8223 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • D
    223.8 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    210.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • d3
    185.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 249.2 mm 80.5 mm Black LDPE

20571436

Cenové rozmezí
46,5739 Kč - 41,9165 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • D
    249.2 mm
  • d1
    200.0 mm
  • d2
    231.0 mm
  • H
    80.5 mm
  • d3
    200.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 314.0 mm 80.0 mm Black LDPE

20571450

Cenové rozmezí
67,6515 Kč - 60,8864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    314.0 mm
  • d1
    256.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • d3
    258.0 mm
Ribbed Pipe-End Plug 89.3 mm 59.2 mm Black LDPE

20571351

Cenové rozmezí
22,3752 Kč - 14,384 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • D
    89.3 mm
  • d1
    68.5 mm
  • d2
    83.5 mm
  • H
    59.2 mm
  • d3
    69.0 mm
Zátky potrubí - žebrované 152.0 mm 25.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20572426

Cenové rozmezí
26,6081 Kč - 17,1052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    152.0 mm
  • d1
    152.4 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky potrubí - žebrované 193.0 mm 25.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20572457

Cenové rozmezí
22,3762 Kč - 20,1386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    193.0 mm
  • d1
    193.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Ribbed Pipe-End Plug 74.0 mm 54.0 mm Black LDPE

20571344

Cenové rozmezí
15,6165 Kč - 10,0391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    74.0 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    54.0 mm
  • d3
    48.5 mm
Ribbed Pipe-End Plug 34.5 mm 30.8 mm Black LDPE

20571306

Cenové rozmezí
5,3084 Kč - 3,4125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.5 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    34.9 mm
  • H
    30.8 mm
  • d3
    18.0 mm