Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.
Materiál: polyamid Barva: žlutá Produktová řada: SR5761
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | SW | Velikosti závitu | Barva | L | Materiál | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,3489 Kč - 28,7278 Kč | 23 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
žlutá
|
0.657 in
16.7 mm
|
polyamid
|
|
||
| 8,8687 Kč - 17,7729 Kč | 1550 Skladem |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
žlutá
|
0.52 in
13.2 mm
|
polyamid
|
|
||
| 3,4721 Kč - 8,6566 Kč | 5000 Skladem |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
žlutá
|
0.402 in
10.2 mm
|
polyamid
|
|
||
| 32,686 Kč - 65,4997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
žlutá
|
0.748 in
19.0 mm
|
polyamid
|
|
||
| 4,03 Kč - 8,1204 Kč | 3850 Skladem |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
žlutá
|
0.39 in
9.9 mm
|
polyamid
|
|
||
| 14,1537 Kč - 43,6665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
žlutá
|
0.768 in
19.5 mm
|
polyamid
|
|
||
| 12,7313 Kč - 39,0699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
žlutá
|
0.697 in
17.7 mm
|
polyamid
|
|
||
| 6,7351 Kč - 16,777 Kč | 1020 Skladem |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
žlutá
|
0.559 in
14.2 mm
|
polyamid
|
|
||
| 20,596 Kč - 41,215 Kč | 150 Skladem |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
žlutá
|
0.697 in
17.7 mm
|
polyamid
|
|
||
| 5,4662 Kč - 10,9549 Kč | 2000 Skladem |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
žlutá
|
0.417 in
10.6 mm
|
polyamid
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku