Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – se závitem a těsněním

Skladem

Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.

Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.

Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.

  • Poskytují spolehlivé utěsnění a zabraňují průniku nečistot.
  • Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Produktová řada: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikosti závitu Barva Materiál H Norma závitu Typ Koupit
11,5658 Kč - 33,0106 Kč 950 Skladem
44.0 mm
1”
bílá
PA; TPE
20.0 mm
Závity plynotěsné (G)
2
4,4098 Kč - 10,958 Kč 900 Skladem
16.0 mm
1/8”
bílá
PA; TPE
16.0 mm
Závity plynotěsné (G)
1
4,9779 Kč - 13,8992 Kč 3000 Skladem
21.0 mm
1/4”
bílá
PA; TPE
18.0 mm
Závity plynotěsné (G)
2
13,0053 Kč - 22,0311 Kč 950 Skladem
35.0 mm
3/4”
bílá
PA; TPE
20.0 mm
Závity plynotěsné (G)
2
6,0569 Kč - 16,7949 Kč 1350 Skladem
28.0 mm
1/2”
bílá
PA; TPE
20.0 mm
Závity plynotěsné (G)
2
24,4518 Kč - 68,4826 Kč 80 Skladem
52.0 mm
1-1/4”
bílá
PA; TPE
26.0 mm
Závity plynotěsné (G)
2
6,1861 Kč - 15,3718 Kč 2200 Skladem
24.0 mm
3/8”
bílá
PA; TPE
18.0 mm
Závity plynotěsné (G)
1
4,0259 Kč - 6,2625 Kč 14495 Skladem
19.0 mm
1/4-19
žlutá
polyamid 6
17.5 mm
palcové
1
4,3136 Kč - 6,7101 Kč 4000 Skladem
22.0 mm
M16 x 1.5
žlutá
polyamid 6
17.5 mm
Metrický
1
3,6579 Kč - 5,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
M10 x 1.0
žlutá
polyamid 6
16.5 mm
Metrický
1
4,3337 Kč - 6,7413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
1/2-14
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
17.3 mm
palcové
2
4,3136 Kč - 6,7101 Kč 4050 Skladem
22.0 mm
3/8-19
žlutá
polyamid 6
17.5 mm
palcové
1
3,6579 Kč - 5,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M10 x 1.5
žlutá
polyamid 6
16.5 mm
Metrický
1
6,0578 Kč - 9,4233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
3/4-14
žlutá
polyamid 6
19.5 mm
palcové
1
3,6579 Kč - 5,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
1/8-28
žlutá
polyamid 6
15.5 mm
palcové
1
7,7641 Kč - 12,0775 Kč 640 Skladem
49.9 mm
1-1/4-11
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.9 mm
palcové
2
3,9857 Kč - 6,2001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
M12 x 1.0
žlutá
polyamid 6
16.5 mm
Metrický
1
2,5694 Kč - 3,9969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.3 mm
M10 x 1.0
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.6 mm
Metrický
2
3,2274 Kč - 5,0204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.4 mm
M18 x 1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.3 mm
Metrický
2
4,724 Kč - 7,3485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
M24 x 1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.5 mm
Metrický
2
  • z/ze 3
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1” PA; TPE bílá

10106891

Cenové rozmezí
33,0106 Kč - 11,5658 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Velikosti závitu
    1”
1/8” Závity BSP, Závity plynotěsné (G) N/A bílá PA; TPE

10106846

Cenové rozmezí
10,958 Kč - 4,4098 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/8”
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1/4” PA; TPE bílá

10106853

Cenové rozmezí
13,8992 Kč - 4,9779 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4”
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 3/4” PA; TPE bílá

10106884

Cenové rozmezí
22,0311 Kč - 13,0053 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4”
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1/2” PA; TPE bílá

10106877

Cenové rozmezí
16,7949 Kč - 6,0569 Kč

Skladové zásoby
1350 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2”
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1-1/4” PA; TPE bílá

10106907

Cenové rozmezí
68,4826 Kč - 24,4518 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/4”
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 3/8” PA; TPE bílá

10106860

Cenové rozmezí
15,3718 Kč - 6,1861 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/8”
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1/4" polyamid 6 žlutá

20597474

Cenové rozmezí
6,2625 Kč - 4,0259 Kč

Skladové zásoby
14495 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M16 polyamid 6 žlutá

20597429

Cenové rozmezí
6,7101 Kč - 4,3136 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M10 polyamid 6 žlutá

20597375

Cenové rozmezí
5,69 Kč - 3,6579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1/2" polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597559

Cenové rozmezí
6,7413 Kč - 4,3337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.3 mm
  • h
    10.3 mm
  • SW1
    28.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2-14
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 3/8" polyamid 6 žlutá

20597481

Cenové rozmezí
6,7101 Kč - 4,3136 Kč

Skladové zásoby
4050 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M10 polyamid 6 žlutá

20597382

Cenové rozmezí
5,69 Kč - 3,6579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 3/4" polyamid 6 žlutá

20597504

Cenové rozmezí
9,4233 Kč - 6,0578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    21.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1/8" polyamid 6 žlutá

20597467

Cenové rozmezí
5,69 Kč - 3,6579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    9.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1,1/4" polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597603

Cenové rozmezí
12,0775 Kč - 7,7641 Kč

Skladové zásoby
640 Skladem
Parametry
  • D
    49.9 mm
  • H
    20.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • SW1
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/4-11
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M12 polyamid 6 žlutá

20597399

Cenové rozmezí
6,2001 Kč - 3,9857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M10 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597658

Cenové rozmezí
3,9969 Kč - 2,5694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • h
    10.4 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Velikosti závitu
    M10 x 1.0
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M18 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597702

Cenové rozmezí
5,0204 Kč - 3,2274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • Velikosti závitu
    M18 x 1.5
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M24 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597740

Cenové rozmezí
7,3485 Kč - 4,724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Velikosti závitu
    M24 x 1.5