Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.
Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.
Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.
Materiál: TPE, pryž termoplastická (TPR), TPE/TPV, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, vinyl Barva: černá, červená, přírodní, zelená Produktová řada: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | Směr tahu | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3109 Kč - 9,053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.886 in
22.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Lateral
|
0.453 in
11.5 mm
|
7.6
|
1
|
||
| 5,5426 Kč - 11,6395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Lateral
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 15,1528 Kč - 33,408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.48 in
113.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 4,8546 Kč - 6,7362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.583 in
40.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 5,185 Kč - 7,2101 Kč | 500 Skladem |
1.697 in
43.1 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 2,0062 Kč - 4,2861 Kč | 6000 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
TPE
|
Lateral
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.0
|
1
|
||
| 2,3123 Kč - 3,2316 Kč | 1000 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 9,4221 Kč - 15,3108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.618 in
66.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 2,298 Kč - 4,7501 Kč | 115680 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 7,9139 Kč - 50,5788 Kč | 1600 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 1,5224 Kč - 1,8385 Kč | 1866 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.3
|
|
||
| 3,0592 Kč - 9,5476 Kč | 15000 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.8
|
|
||
| 2,3698 Kč - 4,9158 Kč | 209000 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 2,3123 Kč - 2,7289 Kč | 1290 Skladem |
1.551 in
39.4 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Lateral
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 2,4847 Kč - 7,4013 Kč | 11000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 4,079 Kč - 4,8403 Kč | 8500 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Central
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 0,935 Kč - 1,941 Kč | 6294 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
4.0
|
|
||
| 10083758 | 1,0829 Kč - 2,2409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
přírodní
|
LDPE - PIR
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
5.0
|
|
|
| 4,0646 Kč - 4,9264 Kč | 250 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Central
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 2,8294 Kč - 5,8864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
Central
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku