Menu Vyhledávání

Zátky Moss 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR černá

Tato zátka Moss je vyrobena z černého termoplastu (TPE/TPV) a odolává teplotám do 95 C. Materiál je odolný vůči kyselinám, což dodává této zátce s přírubou všestranné využití např. k maskování závitů nebo jako všeobecná ochrana.
Nové objednací číslo:

10083130

Staré objednací číslo:

12052

11000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 7,4013 Kč
10000 + 2,4847 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 401,30 Kč

1000 x 7,4013 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 14.0 mm
d 8.0 mm
H 10.5 mm
ID 4.9 mm
Materiál TPE/TPV - PIR
Barva černá
Směr tahu No Tab
Typ 5
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás