Menu Vyhledávání

Zátky – rychle uvolnitelné

Skladem

Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.

Montážní otvory pro řadu ISO A a ISO B.Chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí a zabraňují úniku kapalin.Teplotní odolnost od -40 C do + 135 C. Materiál: TPE Barva: modrá, zelená, žlutá, červená Produktová řada: SR1182

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Série Barva D rozměr d Norma závitu Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO A
zelená
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO B
zelená
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO B
zelená
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
20,2909 Kč - 20,2909 Kč 90 Skladem
ISO B
modrá
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
30,1087 Kč - 30,1087 Kč 100 Skladem
ISO B
modrá
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
19,6356 Kč - 19,6356 Kč 60 Skladem
ISO A
modrá
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
37,2918 Kč - 37,2918 Kč 135 Skladem
ISO A
červená
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
21,5886 Kč - 21,5886 Kč 100 Skladem
ISO B
žlutá
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO B
zelená
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
148 Skladem
ISO A
zelená
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO A
zelená
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
37,2918 Kč - 37,2918 Kč 100 Skladem
ISO A
žlutá
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
30,1087 Kč - 30,1087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO A
žlutá
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
30,1087 Kč - 30,1087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO A
modrá
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
21,5886 Kč - 21,5886 Kč 135 Skladem
ISO B
modrá
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
19,6356 Kč - 19,6356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO B
zelená
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
21,5886 Kč - 21,5886 Kč 100 Skladem
ISO A
žlutá
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
19,6356 Kč - 19,6356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO B
modrá
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
19,6356 Kč - 19,6356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ISO B
červená
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
20,2909 Kč - 20,2909 Kč 23 Skladem
ISO B
červená
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
  • z/ze 2
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE zelená

10293867


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE zelená

10293942


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • rozměr
    25.4 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE zelená

10293935


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE modrá

10294017

Cenové rozmezí
20,2909 Kč - 20,2909 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE modrá

10294031

Cenové rozmezí
30,1087 Kč - 30,1087 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné modrá ISO A

10293959

Cenové rozmezí
19,6356 Kč - 19,6356 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE červená

10293690

Cenové rozmezí
37,2918 Kč - 37,2918 Kč

Skladové zásoby
135 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • rozměr
    25.4 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE žlutá

10293829

Cenové rozmezí
21,5886 Kč - 21,5886 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE zelená

10293928


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE zelená

10293874


Skladové zásoby
148 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné zelená ISO A

10293850


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE žlutá

10293799

Cenové rozmezí
37,2918 Kč - 37,2918 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • rozměr
    25.4 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE žlutá

10293782

Cenové rozmezí
30,1087 Kč - 30,1087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE modrá

10293980

Cenové rozmezí
30,1087 Kč - 30,1087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE modrá

10294024

Cenové rozmezí
21,5886 Kč - 21,5886 Kč

Skladové zásoby
135 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE zelená

10293904

Cenové rozmezí
19,6356 Kč - 19,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO A TPE žlutá

10293775

Cenové rozmezí
21,5886 Kč - 21,5886 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norma závitu
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE modrá

10294000

Cenové rozmezí
19,6356 Kč - 19,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE červená

10293706

Cenové rozmezí
19,6356 Kč - 19,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE
Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE červená

10293713

Cenové rozmezí
20,2909 Kč - 20,2909 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norma závitu
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Materiál
    TPE