Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem

Skladem

Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.

Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.

Všestranné využití.

  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
  • Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt.
  • Používají se mimo jiné u elektrických vodičů ve strojích, zařízení a kontrolních panelech.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: žlutá, oranžová, červená Produktová řada: SR1174, SR1068

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H D d2 Materiál d1 Typ Koupit
1,9103 Kč - 2,2262 Kč 2000 Skladem
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
2,7577 Kč - 3,2316 Kč 24000 Skladem
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.5 mm
1,7665 Kč - 4,6317 Kč 33726 Skladem
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
LDPE - PIR
16.4 mm
3,4614 Kč - 7,1961 Kč 19250 Skladem
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
LDPE - PIR
22.5 mm
18,1833 Kč - 37,7959 Kč 855 Skladem
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE - PIR
59.3 mm
3,3321 Kč - 6,7701 Kč 2200 Skladem
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.7 mm
1
2,5853 Kč - 3,0305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.0 mm
8,2155 Kč - 16,6491 Kč 800 Skladem
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
45.9 mm
1
1,284 Kč - 2,6591 Kč 3200 Skladem
9.5 mm
14.0 mm
10.8 mm
LDPE - PIR
9.5 mm
3,2891 Kč - 6,6755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11.4 mm
1
4,237 Kč - 10,889 Kč 1445 Skladem
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
27.8 mm
1
1,9103 Kč - 2,2262 Kč 250 Skladem
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
LDPE - PIR
14.2 mm
3,2747 Kč - 8,4429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.1 mm
1
1,465 Kč - 3,0379 Kč 6000 Skladem
9.5 mm
15.9 mm
12.3 mm
LDPE - PIR
10.9 mm
4,2082 Kč - 13,4929 Kč 4193 Skladem
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6.8 mm
1
1,6373 Kč - 3,4087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
17.2 mm
13.7 mm
LDPE - PIR
11.7 mm
3,1024 Kč - 6,273 Kč 29000 Skladem
13.5 mm
21.3 mm
17.7 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
15.5 mm
1
1,7092 Kč - 2,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
10.5 mm
1,7092 Kč - 2,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE - PIR
11.5 mm
1,0326 Kč - 1,2136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
9.5 mm
  • z/ze 4
Zátky se středovým úchytem 13.5 mm LDPE - PIR žlutá

10287460

Cenové rozmezí
2,2262 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 22.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287545

Cenové rozmezí
3,2316 Kč - 2,7577 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 23.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR červená

10073155

Cenové rozmezí
4,6317 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
33726 Skladem
Parametry
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    12.3 mm
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky se středovým úchytem 29.0 mm 22.5 mm LDPE - PIR červená

10070864

Cenové rozmezí
7,1961 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
19250 Skladem
Parametry
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky se středovým úchytem 1.240 in 2.335 in LDPE - PIR červená

10073216

Cenové rozmezí
37,7959 Kč - 18,1833 Kč

Skladové zásoby
855 Skladem
Parametry
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky se středovým úchytem 19.1 mm 14.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10152928

Cenové rozmezí
6,7701 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287521

Cenové rozmezí
3,0305 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 31.8 mm 45.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10153055

Cenové rozmezí
16,6491 Kč - 8,2155 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 20.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR červená

10073117

Cenové rozmezí
2,6591 Kč - 1,284 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in
Zátky se středovým úchytem 14.3 mm 11.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10152904

Cenové rozmezí
6,6755 Kč - 3,2891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 25.4 mm 27.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10152980

Cenové rozmezí
10,889 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
1445 Skladem
Parametry
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 14.2 mm LDPE - PIR žlutá

10287477

Cenové rozmezí
2,2262 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 25.4 mm 22.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10152959

Cenové rozmezí
8,4429 Kč - 3,2747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 20.3 mm 10.9 mm LDPE - PIR červená

10073124

Cenové rozmezí
3,0379 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in; 1/4 in; M12
Zátky se středovým úchytem 15.9 mm 6.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10153062

Cenové rozmezí
13,4929 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
4193 Skladem
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 22.0 mm 11.7 mm LDPE - PIR červená

10073131

Cenové rozmezí
3,4087 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.2 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    13.7 mm
  • H
    11.0 mm
  • Norma závitu
    Závity UNF
Zátky se středovým úchytem 19.8 mm 15.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10152935

Cenové rozmezí
6,273 Kč - 3,1024 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • D
    21.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287439

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 11.5 mm LDPE - PIR žlutá

10287446

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287422

Cenové rozmezí
1,2136 Kč - 1,0326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000