Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 11.5 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 13.5 mm to 15.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Nové objednací číslo:

10287460

Staré objednací číslo:

498724

2200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,1613 Kč
5000 + 1,8546 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 161,30 Kč

1000 x 2,1613 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 29.5 mm
d1 13.5 mm
d2 15.5 mm
H 10.0 mm
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás