Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - ochranné

Skladem

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná zátka chrání před nečistotami, prachem, nečistotami a vlhkostí pronikajících otvorem.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6, LDPE - PIR Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 63
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L Norma závitu Typ Koupit
3,4758 Kč - 7,7249 Kč 4900 Skladem
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
červená
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
10082409 6,3914 Kč - 13,1773 Kč 7520 Skladem
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
červená
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
5,5871 Kč - 11,5202 Kč 2000 Skladem
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
červená
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
5,7164 Kč - 9,8632 Kč 41398 Skladem
28.2 mm
M22 x 1;5
červená
18.2 mm
13.7 mm
Metrický
2
5,2137 Kč - 10,8101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
červená
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
5,5871 Kč - 11,5202 Kč 33835 Skladem
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
červená
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
13,3862 Kč - 27,7749 Kč 13040 Skladem
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
červená
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
4,3376 Kč - 8,9952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
červená
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
6,1472 Kč - 8,6007 Kč 25000 Skladem
16.7 mm
M12 x 1;5
červená
16.3 mm
8.7 mm
Metrický
2
2,93 Kč - 6,052 Kč 11050 Skladem
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
červená
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
16,3737 Kč - 33,9296 Kč 3560 Skladem
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
červená
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
6,1903 Kč - 15,5444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
M25 x 1;5
červená
18.5 mm
14.0 mm
Metrický
2
3,763 Kč - 7,8196 Kč 12455 Skladem
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
červená
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
3,3321 Kč - 6,9358 Kč 5000 Skladem
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
červená
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
2,5853 Kč - 5,3734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
červená
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
15,9284 Kč - 33,0616 Kč 200 Skladem
63.7 mm
M52 x 1;5
červená
21.5 mm
15.5 mm
Metrický
2
9,8673 Kč - 40,9522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
G 1/8
přírodní
15.2 mm
7.0 mm
BSP
3
10,6142 Kč - 44,2663 Kč 50 Skladem
16.0 mm
G 1/4
přírodní
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
7,0234 Kč - 14,4397 Kč 153652 Skladem
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
červená
27.7 mm
10.8 mm
2
4,395 Kč - 9,1531 Kč 11167 Skladem
22.0 mm
M16 x 1;5
červená
17.2 mm
13.5 mm
Metrický
2
  • z/ze 4
Zátky závitové 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR červená

10087558

Cenové rozmezí
7,7249 Kč - 3,4758 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR červená

10082409

Cenové rozmezí
13,1773 Kč - 6,3914 Kč

Skladové zásoby
7520 Skladem
Parametry
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR červená

10084618

Cenové rozmezí
11,5202 Kč - 5,5871 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR červená

10068847

Cenové rozmezí
9,8632 Kč - 5,7164 Kč

Skladové zásoby
41398 Skladem
Parametry
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Velikost závitu
    M22 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR červená

10086735

Cenové rozmezí
10,8101 Kč - 5,2137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Velikost závitu
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR červená

10071045

Cenové rozmezí
11,5202 Kč - 5,5871 Kč

Skladové zásoby
33835 Skladem
Parametry
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR červená

10082485

Cenové rozmezí
27,7749 Kč - 13,3862 Kč

Skladové zásoby
13040 Skladem
Parametry
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Velikost závitu
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR červená

10086933

Cenové rozmezí
8,9952 Kč - 4,3376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR červená

10082980

Cenové rozmezí
8,6007 Kč - 6,1472 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR červená

10071786

Cenové rozmezí
6,052 Kč - 2,93 Kč

Skladové zásoby
11050 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR červená

10082492

Cenové rozmezí
33,9296 Kč - 16,3737 Kč

Skladové zásoby
3560 Skladem
Parametry
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Velikost závitu
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR červená

10083031

Cenové rozmezí
15,5444 Kč - 6,1903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M25 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR červená

10086742

Cenové rozmezí
7,8196 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
12455 Skladem
Parametry
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR červená

10083079

Cenové rozmezí
6,9358 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF/JIC
Zátky závitové 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR červená

10083062

Cenové rozmezí
5,3734 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norma závitu
    UNF
Zátky závitové M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE - PIR červená

10083055

Cenové rozmezí
33,0616 Kč - 15,9284 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Velikost závitu
    M52 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky závitové G 1/8 13.0 mm 7.0 mm polyamid 6 přírodní

10182710

Cenové rozmezí
40,9522 Kč - 9,8673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1/8
  • Norma závitu
    BSP
Zátky závitové G 1/4 16.0 mm 7.0 mm polyamid 6 přírodní

10182727

Cenové rozmezí
44,2663 Kč - 10,6142 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1/4
  • Norma závitu
    BSP
Zátky závitové 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR červená

10072158

Cenové rozmezí
14,4397 Kč - 7,0234 Kč

Skladové zásoby
153652 Skladem
Parametry
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Velikost závitu
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátky závitové M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR červená

10083000

Cenové rozmezí
9,1531 Kč - 4,395 Kč

Skladové zásoby
11167 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický