Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Tato krytka má vnitřní těsnicí kroužek z neoprenové pryže, který zabraňuje úniku kapalin a snižuje riziko stržení.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž, ale její šestihranná hlava umožňuje nasazení nebo vyjmutí pomocí klíče nebo objímky při nízkém utahovacím momentu.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1126
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | SW1 | Velikost závitu | Barva | h | H | SW2 | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,7508 Kč - 25,8531 Kč | 3500 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| 1,9389 Kč - 2,2119 Kč | 3500 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 3,1311 Kč - 3,5476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| 14,5352 Kč - 14,5352 Kč | 5250 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 8,8762 Kč - 8,8762 Kč | 12500 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 14,133 Kč - 15,9715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
||
| 28,4815 Kč - 32,2159 Kč | 7889 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 5,2137 Kč - 5,9318 Kč | 1900 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 2,4991 Kč - 2,8438 Kč | 3786 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 3,5045 Kč - 4,0071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 2,772 Kč - 3,1024 Kč | 44190 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrický
|
||
| 5,86 Kč - 6,7936 Kč | 7000 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrický
|
||
| 1,9964 Kč - 2,3123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrický
|
||
| 2,8582 Kč - 2,8582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| 10,1832 Kč - 11,5908 Kč | 130 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2
|
žlutá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrický
|
||
| 4,869 Kč - 5,6302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
||
| 2,3267 Kč - 2,6427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
||
| 5,3142 Kč - 6,1041 Kč | 5500 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrický
|
||
| 2,7289 Kč - 3,1024 Kč | 6700 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metrický
|
||
| 8,3305 Kč - 9,4651 Kč | 600 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrický