Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.
Materiál: pryž Barva: žlutá Produktová řada: SRF0071
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ produktu | Minimální velikost | Maximální velikost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666,1416 Kč - 740,1573 Kč | 75 Skladem |
Small
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 1 052,5036 Kč - 1 169,4485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Large
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 852,6612 Kč - 947,4013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Medium
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
||
| 945,921 Kč - 1 051,0233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Mixed
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku