Menu Vyhledávání

N/A - 0.470 in; 1.700 in; žlutá; pryž

Velké servisní zátky do hadic lze použít u libovolných hadic nebo pevného potrubí s vnitřním průměrem 11,9 mm až 43,2 mm. Zátka brání únikům olejů a chemikálií při údržbě a opravách hadic i pevných potrubí. K montáži postačí je zatlačit a pootočit.
Nové objednací číslo:

10059098

Staré objednací číslo:

HSPLARGE

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 169,4485 Kč
10 + 1 052,5036 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 169,45 Kč

1 x 1 169,4485 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ produktu Large
Minimální velikost 11.9 mm
Maximální velikost 43.2 mm
Typ balení 20ks v balení
Barva žlutá
Materiál pryž
Provozní teplota -25 - 90 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás