Menu Vyhledávání

Zátky souběžné - s úchytem - provedení z PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Oblíbená řada ochranných souběžných zátek v provedení s úchopem. Navrženo pro účinnou ochranu během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Tyto zátky mají integrovaný úchyt, který umožňuje rychlé a snadné odstranění bez potřeby dalších nástrojů.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTLLPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L D h d Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
13.5 mm
8.5 mm
10.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.3 mm
35.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
12.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
23.0 mm
10.5 mm
19.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
30.7 mm
10.0 mm
26.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
40.3 mm
11.0 mm
36.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
52.3 mm
10.4 mm
47.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.2 mm
9.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
9.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.7 mm
3.8 mm
4.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.6 mm
42.6 mm
11.4 mm
38.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
46.5 mm
10.5 mm
42.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
58.5 mm
12.0 mm
53.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
74.5 mm
10.5 mm
71.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
86.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
11.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.2 mm
37.5 mm
11.5 mm
32.0 mm
  • z/ze 4
Zátky ochranné - souběžné 13.0 mm LDPE - PCR zelená

20746285


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 10.5 mm LDPE - PCR zelená

20746254


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 15.0 mm LDPE - PCR zelená

20746315


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 31.0 mm LDPE - PCR zelená

20746452


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.0 mm
  • D
    35.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.3 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 12.0 mm LDPE - PCR zelená

20746278


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 19.5 mm LDPE - PCR zelená

20746360


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 26.0 mm LDPE - PCR zelená

20746421


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • D
    30.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    16.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 36.0 mm LDPE - PCR zelená

20746537


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    36.0 mm
  • D
    40.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 47.0 mm LDPE - PCR zelená

20746629


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.0 mm
  • D
    52.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 6.0 mm LDPE - PCR zelená

20746223


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.6 mm
  • h
    6.0 mm
  • L
    16.2 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 9.0 mm LDPE - PCR zelená

20746230


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 4.1 mm LDPE - PCR zelená

20746209


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.1 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.8 mm
  • L
    8.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 38.0 mm LDPE - PCR zelená

20746551


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    38.0 mm
  • D
    42.6 mm
  • h
    11.4 mm
  • L
    14.6 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 42.0 mm LDPE - PCR zelená

20746605


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 53.0 mm LDPE - PCR zelená

20746667


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    53.0 mm
  • D
    58.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 71.5 mm LDPE - PCR zelená

20746766


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 86.0 mm LDPE - PCR zelená

20746858


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    23.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 11.5 mm LDPE - PCR zelená

20746261


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 25.0 mm LDPE - PCR zelená

20746407


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 32.0 mm LDPE - PCR zelená

20746469


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.2 mm
  • Barva
    zelená