Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací - zatlačovací

Skladem

Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.

Bezpečné a spolehlivé utěsnění bez dalších spojovacích prvků a lepidel.Nabízejí vysokou odolnost vůči nárazu a brání průniku prachu, vlhkosti a dalších znečišťujících látek otvorem.Jednoduchá montáž, stačí zatlačit nebo zacvaknout na místo bez použití nástrojů. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, přírodní Produktová řada: SR1760

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d1 Barva H h Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
10.0 mm
černá
12.0 mm
2
13000 Skladem
14.8 mm
8.2 mm
černá
11.8 mm
2
1200 Skladem
49.5 mm
38.0 mm
přírodní
9.8 mm
3.0 mm
12620 Skladem
39.5 mm
28.0 mm
přírodní
9.8 mm
3.0 mm
5000 Skladem
20.0 mm
9.5 mm
přírodní
8.5 mm
3.0 mm
782 Skladem
61.5 mm
50.0 mm
přírodní
9.8 mm
3.0 mm
1450 Skladem
41.0 mm
31.5 mm
přírodní
9.5 mm
3.0 mm
500 Skladem
31.5 mm
20.0 mm
přírodní
9.8 mm
3.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.5 mm
51.0 mm
přírodní
9.5 mm
3.0 mm
2081 Skladem
59.0 mm
47.5 mm
přírodní
9.8 mm
3.0 mm
1
2500 Skladem
27.0 mm
14.0 mm
přírodní
9.5 mm
7.0 mm
1
2700 Skladem
36.5 mm
25.0 mm
přírodní
9.8 mm
3.0 mm
25000 Skladem
33.5 mm
22.0 mm
přírodní
9.8 mm
3.0 mm
1
124 Skladem
24.0 mm
12.5 mm
přírodní
9.8 mm
3.0 mm
500 Skladem
27.5 mm
16.0 mm
přírodní
9.8 mm
3.0 mm
1
Zátky zatlačovací Non Threaded 17.0 mm černá LDPE - PIR

10050774


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Zátky zatlačovací Non Threaded 14.8 mm černá LDPE - PIR

10050705


Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • d1
    8.2 mm
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací - zatlačovací 49.5 mm LDPE - PIR přírodní

10085332


Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • D
    49.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zaslepovací - zatlačovací 39.5 mm LDPE - PIR přírodní

10085325


Skladové zásoby
12620 Skladem
Parametry
  • D
    39.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zaslepovací - zatlačovací 20.0 mm LDPE - PIR přírodní

10072776


Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zaslepovací - zatlačovací 61.5 mm LDPE - PIR přírodní

10085349


Skladové zásoby
782 Skladem
Parametry
  • D
    61.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zaslepovací - zatlačovací 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR přírodní

10087596


Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • D
    41.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zaslepovací - zatlačovací 31.5 mm LDPE - PIR přírodní

10085295


Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    31.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zaslepovací - zatlačovací 62.5 mm LDPE - PIR přírodní

10085844


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    62.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zaslepovací - zatlačovací 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR přírodní

10085837


Skladové zásoby
2081 Skladem
Parametry
  • D
    59.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • Typ
    1
Zátky zaslepovací - zatlačovací 14.0 mm 27.0 mm 3.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10204078


Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Typ
    1
Zátky zaslepovací - zatlačovací 36.5 mm LDPE - PIR přírodní

10085318


Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • D
    36.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zaslepovací - zatlačovací 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR přírodní

10085301


Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • D
    33.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Typ
    1
Zátky zaslepovací - zatlačovací 24.0 mm LDPE - PIR přírodní

10085271


Skladové zásoby
124 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Barva
    přírodní
Zátky zaslepovací - zatlačovací 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR přírodní

10085288


Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    27.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Typ
    1