Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 35.5 mm 15.0 mm 46.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Zatlačovací zátka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD. Tuto zátku s klenutou hlavou lze snadno zatlačit do předvrtaných otvorů. Má atraktivní vzhled a slouží také jako ochranný prvek.
Nové objednací číslo:

10180624

Staré objednací číslo:

055035600003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 13,805 Kč
500 - 999 9,803 Kč
1000 + 7,5578 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 380,50 Kč

100 x 13,805 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 46.0 mm
d 35.5 mm
H 19.5 mm
h 15.0 mm
Barva přírodní
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 5
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás