Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Zatlačovací zátka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD. Tuto zátku s plochou hlavou lze snadno zatlačit do předvrtaných otvorů pro ochranu a atraktivní vzhled.
Nové objednací číslo:

10086766

Staré objednací číslo:

12789

23000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 4,696 Kč
5000 + 2,51 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 348,00 Kč

500 x 4,696 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 20.0 mm
d 15.6 mm
H 10.0 mm
h 8.0 mm
Velikost závitu 3/8;M18
Norma závitu Závity BSP
Norma závitu závity metrické
Barva přírodní
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás