Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška zajišťovací hlavy | Průměr otvoru | Tloušťka panelu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8833 Kč - 4,8833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 53,7315 Kč - 53,7315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,0646 Kč - 4,0646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,4327 Kč - 6,778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,526 Kč - 4,526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,8779 Kč - 3,8779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,8833 Kč - 4,8833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,2803 Kč - 3,6448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,7343 Kč - 7,3619 Kč | 1800 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 3,8779 Kč - 3,8779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,6392 Kč - 4,6392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,8779 Kč - 3,8779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,0646 Kč - 4,0646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,3662 Kč - 4,3662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4,6392 Kč - 4,6392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,8113 Kč - 3,8113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 4,6392 Kč - 4,6392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,6392 Kč - 4,6392 Kč | 4636 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,8779 Kč - 3,8779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,8779 Kč - 3,8779 Kč | 474 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku