Pérové závlačky vlásenkového typu jsou svorky ve tvaru R z tvrzeného kovového drátu, které se běžně používají k zajištění konců os a hřídelí.
Produktová řada: SRK0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Použitelná délka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku