Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel kliky ovládací kloubová spojka

 (2 Počet produktových řad)


Matice spojovací – příčné, válcové

Příčné válcové spojovací matice jsou určeny pro použití se spojovacími šrouby tam, kde je vyžadováno pravoúhlé spojení. K dispozici jsou možnosti velikosti závitu M6 a M8.

Matice M6 jsou dodávány ze slitiny zinku pro nákladově efektivní řešení. Matice M8 jsou dodávány z oceli pro větší pevnost. Matice M8 lze použít tam, kde jsou potřeba odolnější aplikace, jako jsou desky o tloušťce 22 mm a více.

Tato matice má křížovou drážku a lze ji proto použít s křížovým šroubovákem.

  • Materiály: zinková slitina a ocel
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1585

Šrouby spojovací – nábytkářské

Spojovací nábytkářské šrouby se používají v kombinaci se spojovacími maticemi a příčnými válcovými maticemi. Hlava šroubu a matice se shodují a tím tvoří úhledný ukončovací prvek po obou stranách spoje.

Tyto šrouby se nejčastěji používají pro montáž svépomocí a nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu. Aplikují se snadno a rychle pomocí inbusového klíče M4 (není součástí dodávky).

K dispozici v různých délkách, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.

  • Materiál: ocel
  • Povrch: pozinkovaný


Produktová řada: SR1585