Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté pryž závity metrické Krytky ukončovací

 (2 Počet produktových řad)


Krytky na ochranu sloupků

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: přírodní, červená Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Krytky s přírubou

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: TPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, přírodní Produktová řada: SRCTLTPE, SR1116