Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ASME Kryty přírub – samolepicí

 (2 Počet produktových řad)


Kryty přírub – chrániče přírub se zvýšeným čelem – samolepicí

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361

Kryty přírub – samolepicí chrániče celého čela příruby

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

Samolepicí chrániče celého čela příruby jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení.

  • Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
  • Splňuje specifikace ANSI B16.5 a ASME B16.47 pro úroveň tlaku 15 liber (lb).
Materiál: polyethylen Barva: černá Produktová řada: SR1373