Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

DIN Kryty přírub – zatlačovací chrániče celého čela příruby

 (1 Počet produktových řad)


Kryty přírub – zatlačovací chrániče celého čela příruby

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci.

  • Pružná žebra vždy zajistí, aby chránič těsně zapadl do otvoru.
  • Nevyžaduje žádné spojovací prvky.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SR1365