Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Nastavitelná lineární kuličková pouzdra se používají v systémech lineárního vedení a jsou navržena tak, aby poskytovala přesné polohování podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Mají dělenou konstrukci po délce těla, která uzavírá prostor mezi vnitřními a vnějšími kroužky mezi kuličkami a hřídelí, aby se omezila vůle.
Po montáži na lineární hřídel obíhají kuličková ložiska mezi vnitřními a vnějšími kroužky, a poskytují tak hladký lineární pohyb.
Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Jsou ideální tam, kde je nutné provádět časté změny nebo drobné úpravy, např. u tiskáren, nahrávacího zařízení a výrobních procesů.
Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.
V této řadě produktů najdete tři různá provedení:
Lineární kuličková pouzdra se středovou přírubou a prodlouženým tělem se používají v zařízeních s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.
Mají nízké tření pro snížení opotřebení a navíc dokážou odolat velkému zatížení, protože kuličková ložiska rovnoměrně rozkládají zatížení po pouzdru, čímž se minimalizuje namáhání materiálu a prodlužuje se životnost systému. Mají těsnění, které také pomáhá chránit vnitřní součásti ložiska před prachem a nečistotami.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Uzavřená lineární kuličková pouzdra Superball se používají v náročných podmínkách a jsou navržena tak, aby poskytovala vysoce přesný a hladký pohyb. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než běžná lineární pouzdra. Poskytují samočinné vyrovnávání, které prodlužuje životnost díky minimalizaci tření mezi hřídelí a kuličkami a umožňuje mírné nesouososti mezi hřídelí a ložiskem.
Mají uzavřenou konstrukci, která chrání vnitřní ložiskové komponenty před prachem, špínou a jinými kontaminanty. Jsou určeny pouze pro hřídele z kalené oceli.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Uzavřená lineární kuličková pouzdra Superball se používají v náročných podmínkách a jsou navržena tak, aby poskytovala vysoce přesný a hladký pohyb. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než běžná lineární pouzdra a jsou určeny pouze pro použití s kalenými vodicími tyčemi. Mají otevřenou konstrukci, která umožňuje jejich použití ve spojení s podpěrami vodicích tyčí.
Jsou samozarovnávací, což prodlužuje životnost díky minimálnímu tření mezi hřídelí a kuličkami a toleranci zarovnání mezi hřídelí a ložiskem.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku