Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(3 Počet produktových řad)
Tyto zvedací matice s okem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Je nutné, aby při používání byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém. Oko slouží jako bezpečný spojovací bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnitřním závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.
Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.
Závěsná oka jsou vykována z CrMo oceli s černěným povrchem, který zlepšuje odolnost vůči korozi. Při zatížení se mohou naklápět až o 180. Koeficient bezpečnosti: 6:1. Certifikované tepelné zpracování. Oka i těla jsou magneticky testována podle ASTM 1444. Montážní šrouby jsou součástí dodávky. Pro dosažení maximálních nosností se musí použít šrouby s vysokou pevností. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.
Tyto zvedací šrouby s okem a vnějším závitem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Při používání je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
Tvoří je dřík se závitem a oko v horní části. Dřík se závitem usnadňuje montáž do předvrtaných otvorů nebo zátek se závitem a oko poskytuje spolehlivý kontaktní bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnějším závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.
Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku