Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Pojistné podložky s vnějším ozubením jsou určeny k upevnění šroubů a matic a nabízejí ideální ochranu proti uvolnění rozpěrek plošných spojů v důsledku vibrací. Podložky, známé také jako vějířové podložky, mají na vnějším průměru zoubkování, které zabraňuje uvolnění šroubových spojů pomocí tření.
Ozubené podložky z nerezavějící oceli mají dobrou odolnost vůči korozi a opotřebení. Pozinkované provedení podložky s vnějším ozubením je ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost. Díky nižším nákladům na materiál představují alternativu k mosazi, pokud není požadována vysoká vodivost.
Materiál: nerezavějící ocel, nerezavějící ocel AISI 304, ocel Barva: přírodní, bílá DIN 85
Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.
Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.
Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.
Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku