Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel Klipy křídlové – pevné pístky pružinové

 (4 Počet produktových řad)


Šrouby s odpruženou kuličkou a vnitřním šestihranem

Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.

The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.

The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.

  • Can withstand temperatures of up to 250C.
  • Due to their durability and versatility these spring plungers are widely used in applications that require frequent engagement and disengagement .
  • Common applications include quick-release mechanisms, assembly fixtures, machine and fixture design, electronics, and locking systems.
Materiál: Ocel černěná, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SR31500

Šrouby s odpruženou kuličkou – s drážkoušrouby s odpruženou kuličkou – s drážkou

Tyto pružinové pístky s kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, kulička z nerezavějící oceli a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Kulička z nerezavějící oceli je sice upřednostňována díky své vynikající odolnosti vůči korozi, zajišťuje však také spolehlivost a dlouhou životnost i v náročném prostředí. Kulička z nerezavějící oceli navíc umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.

  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby.
  • Kulička z nerezavějící oceli umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Ocel černěná Produktová řada: SR32100

Šrouby s odpruženým čepem – s drážkou

Tyto šrouby s odpruženým čepem s drážkou se používají k polohování, aretaci, vyvíjení tlaku, zvedání a zajištění. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, čep pístku a pružinový mechanismus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Běžně se používají k preciznímu zarovnávání a bezpečnému polohování komponentů. Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu. Když je čep pístku roztažený, uzamkne se, čímž zabrání nechtěnému pohybu nebo uvolnění komponentu.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Čep pístku lze snadno roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají v průmyslových sektorech, například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.

  • Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu.
  • Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel černá Produktová řada: SR32150

Šrouby s odpruženým čepem – s vnitřním šestihranem

Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci a šestihrannou drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Čep pístku lze rychle roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné.

Díky šestihranné drážce se pístek snadno montuje pomocí šestihranného klíče. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.

  • Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +50 C; ovšem když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mohou odolat teplotám až do 250 C.
  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku.
Materiál: 303 Stainless, Thermo Pin, ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SR32200