Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Podložky z PEEK mají výjimečné vlastnosti a obstojí i v náročných podmínkách, kde standardní materiály nejsou vyhovující. Tyto podložky jsou vyrobeny z polyetheretherketonu (PEEK) a kombinují pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu pro dlouhodobou spolehlivost.
Díky vysoké mechanické pevnosti, vynikající chemické odolnosti a schopnosti pracovat při teplotách až 250 °C jsou podložky z PEEK ideální do náročných průmyslových podmínek.
Mají také nízkou absorpci vlhkosti, vynikající rozměrovou stabilitu a izolují elektřinu, což je činí vhodnými pro letecký, automobilový, ropný a plynárenský průmysl a elektroniku.
Podložky z PEEK zajišťují bezpečné a stabilní upevnění tam, kde je nezbytná přesnost a odolnost.
Podložky ploché, vyrobené z materiálu PEEK, mají vysokou mechanickou pevnost, vynikající odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu.
Poskytuje pevný a rovný povrch pro rozložení zátěže, což pomáhá snížit poškození během montáže a prodloužit životnost součástí. Ideální pro použití v prostředích s vysokými mechanickými zátěžemi nebo opakovanými pohyby.
Podložky si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití v zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1929
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku