Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Kolébkové spínače SPST se světelným indikátorem jsou všechny označeny značkami ON-OFF (ZAP.-VYP.) pro použití v jakékoli elektroinstalaci. 16 A při 125 V AC, 10 A při 250 V AC. Montážní otvor o rozměrech 1,1×0,54". Certifikace UL a CSA.
Přepínače zap./vyp., s pružinou, 10 A při 600 V AC, se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65 a jsou-li nainstalovány správně, jsou také vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE.
Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).
Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).
Příslušenství ke spínačům zahrnuje náhradní díly a příslušenství pro náš sortiment tlačítkových spínačů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku